Vite di sfiato con astina di livello, forma A, senza filtro aria (K0465) (K0465.1361615)

Vite di sfiato con astina di livello, forma A, senza filtro aria (K0465) K0465.1361615

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0465.1361615

Marca: KIPP

Prezzo: 2.43

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro esterno: 36 mm

D1=filettatura: M16x1,5

D2: 23 mm

D3: 4 mm

L: 17 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0465.1361615

Codice componente
K0465.1361615
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

2.43 €

1 4 giorni 36M16x1,52341711

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Forma A

Si trova sulla pagina di Vite di sfiato con astina di livello, forma A, senza filtro aria (K0465), il codice articolo è il seguente: K0465.1361615.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0465.1361615.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0465.136038
K0465.141012
K0465.1411815
K0465.1412015
K0465.1412215
K0465.147034
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

2.43 €

1 4 giorni 36G3/82341711

2.69 €

1 4 giorni 41G1/22841812

2.47 €

1 4 giorni 41M18x1,528417.512

2.69 €

1 4 giorni 41M20x1,528417.512

2.70 €

1 4 giorni 41M22x1,528417.512

3.38 €

1 4 giorni 47G3/43351712

Supporto tecnico