Viti di sfiato in ottone con valvola di ritegno (K0461) (K0461.24038)

Viti di sfiato in ottone con valvola di ritegno (K0461) K0461.24038

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0461.24038

Marca: KIPP

Prezzo: 3.78

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro esterno: 24.5 mm

D1=filettatura: G3/8

L: 24.5 mm

L1: 8.5 mm

SW: 22 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0461.24038

Codice componente
K0461.24038
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1=filettatura L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)

3.78 €

1 4 giorni 24.5G3/824.58.522

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone

Si trova sulla pagina di Viti di sfiato in ottone con valvola di ritegno (K0461), il codice articolo è il seguente: K0461.24038.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0461.24038.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0461.20014
K0461.30012
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1=filettatura L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)

3.04 €

1 4 giorni 20G1/424.37.518

4.20 €

1 4 giorni 30G1/224.58.527

Supporto tecnico