Codice articolo del costruttore: K0465.2361615
Marca: KIPP
Prezzo: 2.75 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=diametro esterno: 36 mm
D1=filettatura: M16x1,5
D2: 23 mm
D3: 4 mm
L: 17 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0465.2361615
Codice componente
|
---|
K0465.2361615 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro esterno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.75 € | 1 | 4 giorni | 36 | M16x1,5 | 23 | 4 | 17 | 11 |
Loading...
Materiale principale | Termoplastica | Forma | B |
---|
Si trova sulla pagina di Viti di sfiato con astina di livello, forma B, con filtro aria (K0465), il codice articolo è il seguente: K0465.2361615.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0465.2361615.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D=diametro esterno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
D3(mm)
L(mm)
L1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0465.236038 |
K0465.241012 |
K0465.2411815 |
K0465.2412015 |
K0465.2412215 |
K0465.247034 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro esterno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.75 € | 1 | 4 giorni | 36 | G3/8 | 23 | 4 | 17 | 11 | ||
3.04 € | 1 | 4 giorni | 41 | G1/2 | 28 | 4 | 18 | 12 | ||
2.92 € | 1 | 4 giorni | 41 | M18x1,5 | 28 | 4 | 17.5 | 12 | ||
3.04 € | 1 | 4 giorni | 41 | M20x1,5 | 28 | 4 | 17.5 | 12 | ||
3.07 € | 1 | 4 giorni | 41 | M22x1,5 | 28 | 4 | 17.5 | 12 | ||
3.39 € | 1 | 4 giorni | 47 | G3/4 | 33 | 5 | 17 | 12 |