Viti di sfiato, forma B, con filtro aria (K0457)

Viti di sfiato, forma B, con filtro aria (K0457)
· Resistenza alle temperature fino a 100 °C

· Coperchio rimovibile

· Pulizia senza problemi del filtro d'aria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0457.236038
K0457.2361615
K0457.241012
K0457.2411815
K0457.2412015
K0457.2412215
K0457.247034
K0457.252100
K0457.263112
K0457.263114
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

2.07 €

1 4 giorni 36G3/8231711

2.07 €

1 4 giorni 36M16x1,5231711

2.32 €

1 4 giorni 41G1/2281812

2.19 €

1 4 giorni 41M18x1,52817.512

2.32 €

1 4 giorni 41M20x1,52817.512

2.42 €

1 4 giorni 41M22x1,52817.512

2.65 €

1 4 giorni 47G3/4331712

3.23 €

1 4 giorni 52G1382012

4.28 €

1 4 giorni 63G1 1/2552313.5

4.08 €

1 4 giorni 63G1 1/4492313

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Forma B

Supporto tecnico