Tappi di protezione (K0106) (K0106.06)

Tappi di protezione (K0106) K0106.06

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0106.06

Marca: KIPP

Prezzo: 1.53

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale principale: Poliammide

Colore principale: bianco

Forma: A

Forma-Tipo: Tipo dritto

D=diametro: 9 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0106.06

Codice componente
K0106.06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Colore principale Forma Forma-Tipo D=diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
per viti Versione 1 Peso
(kg)

1.53 €

1 4 giorni PoliammidebiancoATipo dritto9-6,642,3M3--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Tappo di Protezione

Si trova sulla pagina di Tappi di protezione (K0106), il codice articolo è il seguente: K0106.06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0106.06.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0106.02
K0106.03
K0106.04
K0106.05
K0106.07
K0106.08
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale principale Colore principale Forma Forma-Tipo D=diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
per viti Versione 1 Peso
(kg)

1.18 €

1 4 giorni NeopreneneroBsmussato12,57,36,5104,7M5--

1.43 €

1 4 giorni NeopreneneroBsmussato159,98,5125,8M6--

1.61 €

1 4 giorni NeopreneneroBsmussato1912,711157,1M8--

2.01 €

1 4 giorni NeopreneneroBsmussato261916,52010M12--

2.35 €

1 4 giorni NeopreneneroBsmussato231514,5189M10--

3.00 €

1 4 giorni NeopreneneroBsmussato3324222713M16resistente agli olii0,0100

Supporto tecnico