Codice articolo del costruttore: K0104.06
Marca: KIPP
Prezzo: 2.75 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale dei componenti: Acciaio
D: 15 mm
D1: 10.3 mm
D2: 10.8 mm
D3=filettatura: M6
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0104.06
Codice componente
|
---|
K0104.06 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dei componenti | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3=filettatura | H (mm) | H1 (mm) | M (mm) | T (mm) | Adatto per il bloccaggio rigido del mandrino N. ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 15 | 10.3 | 10.8 | M6 | 14.4 | 2 | M6 | 5.5 | K0101.06050 |
Loading...
Materiale principale | Neoprene |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti di spinta in neoprene (K0104), il codice articolo è il seguente: K0104.06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0104.06.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale dei componenti
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3=filettatura
H(mm)
H1(mm)
M(mm)
T(mm)
Adatto per il bloccaggio rigido del mandrino N. ordine
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0104.08 |
K0104.10 |
K0104.12 |
K0104.45 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale dei componenti | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3=filettatura | H (mm) | H1 (mm) | M (mm) | T (mm) | Adatto per il bloccaggio rigido del mandrino N. ordine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 19.5 | 13.5 | 15 | M8 | 18 | 2.5 | M8 | 9 | K0101.08065 | ||
3.99 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 23 | 16 | 17 | M10 | 21 | 3 | M10 | 8 | K0101.10085 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 25.5 | 18.5 | 21 | M12 | 23.7 | 3 | M12 | 10.8 | K0101.12100 | ||
2.10 € | 1 | 4 giorni | - | 12 | - | - | - | 10 | - | - | - | K0101.05025, K0101.05035 |