Maniglie a macchina fisse DIN 39, forma E, acciaio inox (K1199) (K1199.0616050)

Maniglie a macchina fisse DIN 39, forma E, acciaio inox (K1199) K1199.0616050

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1199.0616050

Marca: KIPP

Prezzo: 7.43

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: M6

Lunghezza manico: 50 mm

Codice acciaio: 1.4305

Versione 2: con esagono incassato

D1=diametro esterno: 16 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1199.0616050

Codice componente
K1199.0616050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
Codice acciaio Versione 2 D1=diametro esterno
(mm)
D4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

7.43 €

1 4 giorni M6501.4305con esagono incassato16101173

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale elettrolucidato Materiale dei componenti Acciaio inox
Forma E

Si trova sulla pagina di Maniglie a macchina fisse DIN 39, forma E, acciaio inox (K1199), il codice articolo è il seguente: K1199.0616050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1199.0616050.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1199.0820064
K1199.1025080
K1199.10616050
K1199.10820064
K1199.11025080
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
Codice acciaio Versione 2 D1=diametro esterno
(mm)
D4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

9.43 €

1 4 giorni M8641.4305con esagono incassato20131384

12.71 €

1 4 giorni M10801.4305con esagono incassato251614105

10.73 €

1 4 giorni M6511.4401senza esagono incassato1611135.1-

11.79 €

1 4 giorni M8671.4401senza esagono incassato2114148.75-

17.11 €

1 4 giorni M10811.4401senza esagono incassato2516189.75-

Supporto tecnico