Codice articolo del costruttore: K1209.11025080
Marca: KIPP
Prezzo: 29.77 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Filettatura nominale M: M10
Lunghezza manico: 86 mm
D1=diametro esterno: 24 mm
D4: 16 mm
L=lunghezza della filettatura: 16 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1209.11025080
Codice componente
|
---|
K1209.11025080 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza manico (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L3 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.77 € | 1 | 4 giorni | M10 | 86 | 24 | 16 | 16 | 15 | 11 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4404 | Componente di finitura superficiale | lucidato |
---|---|---|---|---|---|
Forma | E |
Si trova sulla pagina di Manici a macchina girevoli simili a DIN 98, forma E, in acciaio inox (K1209), il codice articolo è il seguente: K1209.11025080.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1209.11025080.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M
Lunghezza manico(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L3(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1209.10616050 |
K1209.10820064 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Lunghezza manico (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L3 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.33 € | 1 | 4 giorni | M6 | 56 | 16 | 11 | 13 | 11 | 8 | ||
23.18 € | 1 | 4 giorni | M8 | 72 | 20 | 13.5 | 14 | 13 | 10 |