Manopole cilindriche in plastica girevoli con filetto maschio (K1468) (K1468.205)

Manopole cilindriche in plastica girevoli con filetto maschio (K1468) K1468.205

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1468.205

Marca: KIPP

Prezzo: 2.84

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: M5

Lunghezza manico: 49,1 mm

Codice acciaio: -

Materiale dei componenti: Acciaio

Misura: 2


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1468.205

Codice componente
K1468.205
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
Codice acciaio Materiale dei componenti Misura D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Peso
(kg)
RoHS PL Edelstahl

2.84 €

1 4 giorni M549,1-Acciaio216117,55,110---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Forma A Forma-Tipo con filettatura esterna
Versione 1 girevole Denominazione Impugnatura Cilindrica Tipo di filettatura filettatura esterna

Si trova sulla pagina di Manopole cilindriche in plastica girevoli con filetto maschio (K1468), il codice articolo è il seguente: K1468.205.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1468.205.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1468.104
K1468.2104
K1468.2205
K1468.2306
K1468.2408
K1468.306
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
Codice acciaio Materiale dei componenti Misura D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Peso
(kg)
RoHS PL Edelstahl

2.56 €

1 4 giorni M440-Acciaio1149658---

5.80 €

1 4 giorni M4401.4404Acciaio inox11496580,0200truetrue

6.56 €

1 4 giorni M549,11.4404Acciaio inox216117,55,1100,0350truetrue

7.50 €

1 4 giorni M661,41.4404Acciaio inox3201496,4120,0700truetrue

9.26 €

1 4 giorni M882,51.4404Acciaio inox425181212,5150,1600truetrue

3.08 €

1 4 giorni M661,4-Acciaio3201496,412---

Supporto tecnico