Impugnature coniche fisse (K1221) (K1221.120408)

Impugnature coniche fisse (K1221) K1221.120408

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1221.120408

Marca: KIPP

Prezzo: 1.98

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: M4

Lunghezza manico: 40 mm

D1=diametro esterno: 12 mm

D2: 9 mm

L=lunghezza della filettatura: 8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1221.120408

Codice componente
K1221.120408
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

1.98 €

1 4 giorni M4401298

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Duroplast Colore principale nero lucido Materiale dei componenti Acciaio
Colore dei componenti galvanizzato

Si trova sulla pagina di Impugnature coniche fisse (K1221), il codice articolo è il seguente: K1221.120408.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1221.120408.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1221.150507
K1221.180608
K1221.210610
K1221.210810
K1221.250810
K1221.261012
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

1.43 €

1 4 giorni M55015117

1.51 €

1 4 giorni M66418138

1.94 €

1 4 giorni M672211510

1.82 €

1 4 giorni M872211510

2.27 €

1 4 giorni M890251710

3.06 €

1 4 giorni M10100262012

Supporto tecnico