Manopole coniche girevoli (K0170) (K0170.105007)

Manopole coniche girevoli (K0170) K0170.105007

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0170.105007

Marca: KIPP

Prezzo: 4.90

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: M5

Lunghezza manico: 51 mm

Materiale dei componenti: Acciaio

Colore dei componenti: galvanizzato

Misura: 1


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0170.105007

Codice componente
K0170.105007
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
Materiale dei componenti Colore dei componenti Misura D1=diametro esterno
(mm)
D9
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L7
(mm)
SW
(mm)

4.90 €

1 4 giorni M551Acciaiogalvanizzato117157513

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Duroplast Colore principale nero lucido

Si trova sulla pagina di Manopole coniche girevoli (K0170), il codice articolo è il seguente: K0170.105007.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0170.105007.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0170.1105007
K0170.1206008
K0170.1208009
K0170.1310011
K0170.206008
K0170.208009
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
Materiale dei componenti Colore dei componenti Misura D1=diametro esterno
(mm)
D9
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L7
(mm)
SW
(mm)

12.93 €

1 4 giorni M551Acciaio inoxlucido117157513

12.85 €

1 4 giorni M668Acciaio inoxlucido223188616

12.85 €

1 4 giorni M868Acciaio inoxlucido223189616

13.17 €

1 4 giorni M1077Acciaio inoxlucido3282111719

5.32 €

1 4 giorni M668Acciaiogalvanizzato223188616

5.47 €

1 4 giorni M868Acciaiogalvanizzato223189616

Supporto tecnico