Codice articolo del costruttore: K0172.2081
Marca: KIPP
Prezzo: 2.69 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Filettatura nominale M: M8
Lunghezza manico: 71 mm
Misura: 3
D1=diametro esterno: 28 mm
D4: 21 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0172.2081
Codice componente
|
---|
K0172.2081 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza manico (mm) | Misura | D1=diametro esterno (mm) | D4 (mm) | H2 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69 € | 1 | 4 giorni | M8 | 71 | 3 | 28 | 21 | 42 | 14 |
Loading...
Materiale principale | Duroplast | Colore principale | nero lucido | Forma | E |
---|
Si trova sulla pagina di Manopole coniche con Boccola filettata, forma E (K0172), il codice articolo è il seguente: K0172.2081.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0172.2081.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M
Lunghezza manico(mm)
Misura
D1=diametro esterno(mm)
D4(mm)
H2(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0172.205 |
K0172.206 |
K0172.208 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Lunghezza manico (mm) | Misura | D1=diametro esterno (mm) | D4 (mm) | H2 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.31 € | 1 | 4 giorni | M5 | 45 | 1 | 17 | 15 | 26 | 10 | ||
1.31 € | 1 | 4 giorni | M6 | 45 | 1 | 17 | 15 | 26 | 9 | ||
2.01 € | 1 | 4 giorni | M8 | 61 | 2 | 23 | 18 | 38 | 14 |