Manopole coniche con Boccola filettata, forma E (K1202) (K1202.20823)

Manopole coniche con Boccola filettata, forma E (K1202) K1202.20823

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1202.20823

Marca: KIPP

Prezzo: 2.70

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: M8

Lunghezza manico: 65 mm

Misura: 2

D1=diametro esterno: 23 mm

D4: 19 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1202.20823

Codice componente
K1202.20823
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
Misura D1=diametro esterno
(mm)
D4
(mm)
L2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

2.70 €

1 4 giorni M865223192412

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Duroplast Colore principale nero lucido Materiale dei componenti Acciaio
Colore dei componenti blu-passivato Forma E

Si trova sulla pagina di Manopole coniche con Boccola filettata, forma E (K1202), il codice articolo è il seguente: K1202.20823.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1202.20823.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1202.20518
K1202.20618
K1202.20828
K1202.21028
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
Misura D1=diametro esterno
(mm)
D4
(mm)
L2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

2.05 €

1 4 giorni M54011815167.5

2.12 €

1 4 giorni M64011815169

3.51 €

1 4 giorni M890328223212

3.71 €

1 4 giorni M1090328223215

Supporto tecnico