Piastre per piedini di livellamento forma B (K0425) (K0425.20601)

Piastre per piedini di livellamento forma B (K0425) K0425.20601

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0425.20601

Marca: KIPP

Prezzo: 11.20

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale principale: Zinco

D=diametro piastra: 60 mm

Carico massimo: 35 kN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0425.20601

Codice componente
K0425.20601
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)

11.20 €

1 4 giorni Zinco6035

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B H=altezza(mm) 20

Si trova sulla pagina di Piastre per piedini di livellamento forma B (K0425), il codice articolo è il seguente: K0425.20601.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0425.20601.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0425.20602
K0425.20801
K0425.20802
K0425.21001
K0425.21002
K0425.21201
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale principale D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)

24.21 €

1 4 giorni Acciaio inox6045

13.97 €

1 4 giorni Zinco8035

33.86 €

1 4 giorni Acciaio inox8045

19.58 €

1 4 giorni Zinco10035

52.81 €

1 4 giorni Acciaio inox10045

23.63 €

1 4 giorni Zinco12035

Supporto tecnico