Codice articolo del costruttore: K0423.2060
Marca: KIPP
Prezzo: 3.55 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=diametro piastra: 60 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0423.2060
Materiale principale | Termoplastica | Colore principale | nero | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
H=altezza(mm) | 20 | Carico massimo(kN) | 12 |
Si trova sulla pagina di Piastre per piedini di livellamento in plastica, forma B (K0423), il codice articolo è il seguente: K0423.2060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0423.2060.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D=diametro piastra(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0423.2080 |
K0423.2100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro piastra (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4.51 € | 1 | 4 giorni | 80 | ||
9.04 € | 1 | 4 giorni | 100 |