Piastre per piedini di livellamento in acciaio o acciaio inox, forma B (K0672) (K0672.21251)

Piastre per piedini di livellamento in acciaio o acciaio inox, forma B (K0672) K0672.21251

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0672.21251

Marca: KIPP

Prezzo: 15.03

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale principale: Acciaio


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0672.21251

Codice componente
K0672.21251
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale

15.03 €

1 4 giorni Acciaio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B D=diametro piastra(mm) 125 Carico massimo(kN) 40

Si trova sulla pagina di Piastre per piedini di livellamento in acciaio o acciaio inox, forma B (K0672), il codice articolo è il seguente: K0672.21251.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0672.21251.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0672.21252
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale principale

31.26 €

1 4 giorni Acciaio inox

Supporto tecnico