Piedini macchina con assorbimento delle vibrazioni (K0670)

Piedini macchina con assorbimento delle vibrazioni (K0670)
· Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· La piastra antivibrante assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede articolato

· Intervallo di temperatura fra -30 °C e 70 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0670.036
K0670.046
K0670.056
K0670.074
K0670.1036
K0670.1046
K0670.1056
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Codice acciaio D=diametro piastra
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
Carico massimo
(kN)

7.82 €

1 4 giorni Acciaio-3630.55.5150.212

11.97 €

1 4 giorni Acciaio-4640.56.6170.435

15.44 €

1 4 giorni Acciaio-56509190.705

23.17 €

1 4 giorni Acciaio-74689211.372

10.44 €

1 4 giorni Acciaio inox1.44043630.55.5150.212

17.33 €

1 4 giorni Acciaio inox1.44044640.56.6170.435

20.62 €

1 4 giorni Acciaio inox1.440456509190.705

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Poliuretano H1 (di 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)(mm) 4 / 2.8 / 1.9

Supporto tecnico