Piedini girevoli antistatici, forma B (K0415) (K0415.12040)

Piedini girevoli antistatici, forma B (K0415) K0415.12040

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0415.12040

Marca: KIPP

Prezzo: 5.50

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro piastra: 40 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0415.12040

Codice componente
K0415.12040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)

5.50 €

1 4 giorni 40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale nero Forma B
H=altezza(mm) 20 Carico massimo(kN) 9

Si trova sulla pagina di Piedini girevoli antistatici, forma B (K0415), il codice articolo è il seguente: K0415.12040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0415.12040.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0415.12050
K0415.12060
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)

6.39 €

1 4 giorni 50

6.89 €

1 4 giorni 60

Supporto tecnico