Codice articolo del costruttore: K0415.1060
Marca: KIPP
Prezzo: 2.14 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=diametro piastra: 60 mm
Carico massimo: 9 kN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0415.1060
Materiale principale | Termoplastica | Colore principale | nero | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
H=altezza(mm) | 18 |
Si trova sulla pagina di Piedini girevoli in plastica, forma A (K0415), il codice articolo è il seguente: K0415.1060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0415.1060.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D=diametro piastra(mm)
Carico massimo(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0415.1030 |
K0415.1040 |
K0415.1045 |
K0415.1050 |
K0415.1080 |
K0415.1100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro piastra (mm) | Carico massimo (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.44 € | 1 | 4 giorni | 30 | 5 | ||
1.67 € | 1 | 4 giorni | 40 | 9 | ||
1.79 € | 1 | 4 giorni | 45 | 9 | ||
1.90 € | 1 | 4 giorni | 50 | 9 | ||
2.37 € | 1 | 4 giorni | 80 | 9 | ||
4.69 € | 1 | 4 giorni | 100 | 9 |