Piedini girevoli in acciaio inox (K0418) (K0418.1100)

Piedini girevoli in acciaio inox (K0418) K0418.1100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0418.1100

Marca: KIPP

Prezzo: 20.69

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro piastra: 98.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0418.1100

Codice componente
K0418.1100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)

20.69 €

1 4 giorni 98.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox H=altezza(mm) 29 Carico massimo(kN) 7

Si trova sulla pagina di Piedini girevoli in acciaio inox (K0418), il codice articolo è il seguente: K0418.1100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0418.1100.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0418.1060
K0418.1080
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)

10.47 €

1 4 giorni 58.5

12.34 €

1 4 giorni 78.5

Supporto tecnico