Codice articolo del costruttore: K0419.20802
Marca: KIPP
Prezzo: 58.57 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Acciaio inox
D=diametro piastra: 80 mm
D1: 68 mm
H1 (di 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²): 7 / 5.8 / 4.9 mm
Carico massimo: 1.372 kN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0419.20802
Codice componente
|
---|
K0419.20802 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | D=diametro piastra (mm) | D1 (mm) | H1 (di 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²) (mm) | Carico massimo (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 80 | 68 | 7 / 5.8 / 4.9 | 1.372 |
Loading...
H=altezza(mm) | 25 |
---|
Si trova sulla pagina di Piedini girevoli con assorbimento delle vibrazioni (K0419), il codice articolo è il seguente: K0419.20802.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0419.20802.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale principale
D=diametro piastra(mm)
D1(mm)
H1 (di 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)(mm)
Carico massimo(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0419.20401 |
K0419.20402 |
K0419.20501 |
K0419.20502 |
K0419.20601 |
K0419.20602 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | D=diametro piastra (mm) | D1 (mm) | H1 (di 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²) (mm) | Carico massimo (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.89 € | 1 | 4 giorni | Zinco | 40 | 30.5 | 7 / 5.9 / 4.8 | 0.062 | ||
22.15 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 40 | 30.5 | 7 / 5.8 / 4.9 | 0.212 | ||
14.47 € | 1 | 4 giorni | Zinco | 50 | 40.5 | 7 / 5.9 / 4.8 | 0.212 | ||
29.10 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 50 | 40.5 | 7 / 5.8 / 4.9 | 0.435 | ||
16.49 € | 1 | 4 giorni | Zinco | 60 | 50 | 7 / 5.9 / 4.8 | 0.433 | ||
37.02 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 60 | 50 | 7 / 5.8 / 4.9 | 0.705 |