Piedini girevoli, forma B (K0416) (K0416.20302)

Piedini girevoli, forma B (K0416) K0416.20302

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0416.20302

Marca: KIPP

Prezzo: 11.47

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale principale: Acciaio inox

D=diametro piastra: 30 mm

Carico massimo: 20 kN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0416.20302

Codice componente
K0416.20302
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)

11.47 €

1 4 giorni Acciaio inox3020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B H=altezza(mm) 20

Si trova sulla pagina di Piedini girevoli, forma B (K0416), il codice articolo è il seguente: K0416.20302.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0416.20302.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0416.20301
K0416.20401
K0416.20402
K0416.20451
K0416.20452
K0416.20501
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale principale D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)

5.90 €

1 4 giorni Zinco3020

6.81 €

1 4 giorni Zinco4030

12.78 €

1 4 giorni Acciaio inox4030

8.00 €

1 4 giorni Zinco4530

14.48 €

1 4 giorni Acciaio inox4530

8.05 €

1 4 giorni Zinco5030

Supporto tecnico