Piedini girevoli, forma D (K0416) (K0416.40802)

Piedini girevoli, forma D (K0416) K0416.40802

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0416.40802

Marca: KIPP

Prezzo: 37.20

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale principale: Acciaio inox

A: 55 mm

D=diametro piastra: 80 mm

Carico massimo: 35 kN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0416.40802

Codice componente
K0416.40802
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale A
(mm)
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)

37.20 €

1 4 giorni Acciaio inox558035

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma D H=altezza(mm) 20

Si trova sulla pagina di Piedini girevoli, forma D (K0416), il codice articolo è il seguente: K0416.40802.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0416.40802.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0416.40801
K0416.41001
K0416.41002
K0416.41201
K0416.41202
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale principale A
(mm)
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)

15.95 €

1 4 giorni Zinco558030

21.42 €

1 4 giorni Zinco7410035

56.11 €

1 4 giorni Acciaio inox7410040

23.30 €

1 4 giorni Zinco9412035

71.38 €

1 4 giorni Acciaio inox9412040

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico