Morsetti a leva verticali con piedino piatto e bloccaggio mandrino regolabile (K0058) (Codici componente - Download CAD)

Morsetti a leva verticali con piedino piatto e bloccaggio mandrino regolabile (K0058)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· L'angolo di apertura del braccio di sostegno o della maniglia può essere ridotto o aumentato

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0058.0075
K0058.0075N
K0058.0100
K0058.0150
K0058.0150N
K0058.0200
K0058.0250
K0058.0250N
K0058.0300
K0058.0350
K0058.0450
K0058.0550
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Materiale corpo Angolo di apertura (posizione maniglia 1) Angolo di apertura (posizione maniglia 2) Angolo di apertura (perno fermo maniglia rimosso) Angolo di apertura (posizione del braccio di sostegno 1) Angolo di apertura (posizione del braccio di sostegno 2) Angolo di apertura (perno di arresto del braccio di sostegno rimosso) F2=forza di fissaggio
(N)
Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=mandrino di serraggio Numero d'ordine staffa angolare

13.35 €

1 4 giorni 80Acciaio90°-100°130°-160°110070050075016255-24345.5-1694.4945732M5x3505880-02

33.66 €

1 4 giorni 80Acciaio inox90°-100°130°-160°110070050075016255-24345.5-1694.4945732M5x35-

13.19 €

1 4 giorni 80Acciaio65°-105°95°-185°1000700500800162961424345.517.5229.54.8986738M5x35-

15.17 €

1 4 giorni 120Acciaio75°-110°95°-185°16501350800105012.7277-27386.4-23115.11217043M6x5005880-02

43.25 €

1 4 giorni 120Acciaio inox75°-110°95°-185°16501350800105012.7277-27386.4-23115.11217043M6x50-

16.92 €

1 4 giorni 100Acciaio70°-95°105°-175°2200100095013501935812.727426.3253012.75.51357944M6x50-

23.48 €

1 4 giorni 190Acciaio70°85°100°95°125°160°28001000900170019358-32478.8-3217.57.117511075M8x6005880-04

60.48 €

1 4 giorni 190Acciaio inox70°85°100°95°125°160°28001000900170019358-32478.8-3217.57.117511075M8x60-

28.23 €

1 4 giorni 130Acciaio65°-90°105°-160°370020009001850254391934.5538.8-34198186143100M8x60-

31.45 €

1 4 giorni 230Acciaio70°80°110°90°120°180°450022001400300032509-456410.6-43228.322014595M10x8005880-06

40.00 €

1 4 giorni 260Acciaio70°85°110°90°125°180°7000320014003000325310-456412.7-51258.7228177124M12x10005880-06

53.66 €

1 4 giorni 290Acciaio65°80°110°90°120°180°8000300018003900517612.5-709516.5-843212.3312232156M16x150-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo con finitura superficiale zincato e passivato Materiale dei componenti Plastica Colore dei componenti arancione

Supporto tecnico