Morsetti a leva verticali con piedino piatto e bloccaggio mandrino regolabile (K1255)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1255.001000
K1255.001600
K1255.001800
K1255.002000
K1255.002400
K1255.002600
K1255.003600
K1255.004000
K1255.007000
K1255.008000
K1255.010001
K1255.040001
K1255.101000
K1255.101600
K1255.101800
K1255.102400
K1255.102600
K1255.104000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Materiale corpo Corpo con finitura superficiale Angolo di apertura della maniglia Angolo di apertura del braccio di sostegno F2=forza di fissaggio
(N)
Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
disposizione dei fori A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)

14.09 €

1 4 giorni 50Acciaiogalvanizzato85°120°100070050070011626--24349.55.5-21694.488573116.6M5x35

17.58 €

1 4 giorni 100Acciaiogalvanizzato75°95°160012008001000112.727--26.837.812.26.2-323115.2125704324.9M6x50

15.51 €

1 4 giorni 100Acciaiogalvanizzato60°95°18008006001200112.725.4--2739.7137-322.79.55.210464.733.719.9M6x44

16.84 €

1 4 giorni 100Acciaiogalvanizzato70°108°20001000900120041935-12.7274211625329135.5135794432.9M6x50

19.07 €

1 4 giorni 150Acciaiogalvanizzato56°100°24001200800160011934.9--31.84614.38.3-331.8167.2141117.273.249.4M8x63

22.29 €

1 4 giorni 150Acciaiogalvanizzato70°90°26001000800160011935--324714.98.9-33217.57.1178110.275.250.1M8x60

25.35 €

1 4 giorni 100Acciaiogalvanizzato67°106°3600180090018003254391933.751.214.88.8-33519819714310070M8x60

27.72 €

1 4 giorni 250Acciaiogalvanizzato61°112°4000200014003000131.849.2--45.364.31911-344198.7206139.590.363.5M10x85

42.38 €

1 4 giorni 250Acciaiogalvanizzato70°90°700032001400300013253--456422.712.7-551258.722617712490M12x100

55.38 €

1 4 giorni 280Acciaiogalvanizzato50°100°8000300018003900150.876.2--69.895.226.516.5-882.131.812.3303229.2153105M16x150

17.38 €

1 4 giorni 50Acciaiogalvanizzato69°96°100070050080021629-14243410517.52.522104.897673827.9M5x35

31.08 €

1 4 giorni 250Acciaiogalvanizzato70°90°400020001400300013250--456418.610.6-442228.3220.4142.892.862.2M10x80

37.48 €

1 4 giorni 50Acciaio inoxlucido85°120°100070050070011626--24349.55.5-21694.488573116.6M5x35

43.42 €

1 4 giorni 100Acciaio inoxlucido75°95°160012008001000112.727--26.837.812.26.2-323115.2125704324.9M6x50

31.84 €

1 4 giorni 100Acciaio inoxlucido60°95°18008006001200112.725.4--2739.7137-322.79.55.210464.733.719.9M6x40

39.73 €

1 4 giorni 150Acciaio inoxlucido56°100°24001200800160011934.9--31.84614.38.3-331.8167.2141117.273.249.4M8x60

54.29 €

1 4 giorni 150Acciaio inoxlucido70°90°26001000800160011935--324714.98.9-33217.57.1178110.275.250.1M8x60

50.49 €

1 4 giorni 250Acciaio inoxlucido61°112°4000200014003000131.849.2--45.364.31911-344198.7206139.590.363.5M10x80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Plastica Colore dei componenti rosso

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico