Morsetti a leva verticali con piedino piatto e bloccaggio mandrino regolabile, acciaio inossidabile (K0662) (K0662.105000)

Morsetti a leva verticali con piedino piatto e bloccaggio mandrino regolabile, acciaio inossidabile (K0662) K0662.105000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0662.105000

Marca: KIPP

Prezzo: 28.46

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Forza manuale FH: 100 N

Colore dei componenti: grigio nero RAL 7021

Angolo di apertura (posizione maniglia 1): 64°

Angolo di apertura (posizione maniglia 2): -

Angolo di apertura (perno fermo maniglia rimosso): 83°


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0662.105000

Codice componente
K0662.105000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Colore dei componenti Angolo di apertura (posizione maniglia 1) Angolo di apertura (posizione maniglia 2) Angolo di apertura (perno fermo maniglia rimosso) Angolo di apertura (posizione del braccio di sostegno 1) Angolo di apertura (posizione del braccio di sostegno 2) Angolo di apertura (perno di arresto del braccio di sostegno rimosso) Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
disposizione dei fori A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=mandrino di serraggio

28.46 €

1 4 giorni 100grigio nero RAL 702164°-83°100°-147°7501050620750216254.514243313.29.222222.5184.5107.465.635M5x25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucido Materiale dei componenti Poliammide

Si trova sulla pagina di Morsetti a leva verticali con piedino piatto e bloccaggio mandrino regolabile, acciaio inossidabile (K0662), il codice articolo è il seguente: K0662.105000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0662.105000.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0662.105001
K0662.105003
K0662.106000
K0662.106001
K0662.106003
K0662.108000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Colore dei componenti Angolo di apertura (posizione maniglia 1) Angolo di apertura (posizione maniglia 2) Angolo di apertura (perno fermo maniglia rimosso) Angolo di apertura (posizione del braccio di sostegno 1) Angolo di apertura (posizione del braccio di sostegno 2) Angolo di apertura (perno di arresto del braccio di sostegno rimosso) Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
disposizione dei fori A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=mandrino di serraggio

28.46 €

1 4 giorni 100blu oltremare RAL 500264°-83°100°-147°7501050620750216254.514243313.29.222222.5184.5107.465.635M5x25

28.46 €

1 4 giorni 100rosso RAL 302064°-83°100°-147°7501050620750216254.514243313.29.222222.5184.5107.465.635M5x25

42.27 €

1 4 giorni 160grigio nero RAL 702146°56°83°56°83°152°13501650920105031429712273817.512.5-2.543.524.95.5156.386.553M6x35

42.27 €

1 4 giorni 160blu oltremare RAL 500246°56°83°56°83°152°13501650920105031429712273817.512.5-2.543.524.95.5156.386.553M6x35

42.27 €

1 4 giorni 160rosso RAL 302046°56°83°56°83°152°13501650920105031429712273817.512.5-2.543.524.95.5156.386.553M6x35

59.09 €

1 4 giorni 190grigio nero RAL 702126°61°86°13°93°158°20002800940135032139919324520.615.6-2.541.532.76.8184.210762M8x45

Supporto tecnico