Morsetti a leva verticali con interblocco di sicurezza con piedino piatto e bloccaggio mandrino regolabile, acciaio inossidabile (K0662) (K0662.106103)

Morsetti a leva verticali con interblocco di sicurezza con piedino piatto e bloccaggio mandrino regolabile, acciaio inossidabile (K0662) K0662.106103

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0662.106103

Marca: KIPP

Prezzo: 77.14

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Forza manuale FH: 160 N

Colore dei componenti: rosso RAL 3020

Angolo di apertura (posizione maniglia 1): 46°

Angolo di apertura (posizione maniglia 2): 56°

Angolo di apertura (perno fermo maniglia rimosso): 83°


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0662.106103

Codice componente
K0662.106103
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Colore dei componenti Angolo di apertura (posizione maniglia 1) Angolo di apertura (posizione maniglia 2) Angolo di apertura (perno fermo maniglia rimosso) Angolo di apertura (posizione del braccio di sostegno 1) Angolo di apertura (posizione del braccio di sostegno 2) Angolo di apertura (perno di arresto del braccio di sostegno rimosso) Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=mandrino di serraggio

77.14 €

1 4 giorni 160rosso RAL 302046°56°83°56°83°152°1350165092010501429712273817.512.553.424.95.516386.553M6x35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucido Materiale dei componenti Poliammide
disposizione dei fori 3 B5(mm) 2.5

Si trova sulla pagina di Morsetti a leva verticali con interblocco di sicurezza con piedino piatto e bloccaggio mandrino regolabile, acciaio inossidabile (K0662), il codice articolo è il seguente: K0662.106103.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0662.106103.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0662.106100
K0662.106101
K0662.108100
K0662.108101
K0662.108103
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Colore dei componenti Angolo di apertura (posizione maniglia 1) Angolo di apertura (posizione maniglia 2) Angolo di apertura (perno fermo maniglia rimosso) Angolo di apertura (posizione del braccio di sostegno 1) Angolo di apertura (posizione del braccio di sostegno 2) Angolo di apertura (perno di arresto del braccio di sostegno rimosso) Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=mandrino di serraggio

77.14 €

1 4 giorni 160grigio nero RAL 702146°56°83°56°83°152°1350165092010501429712273817.512.553.424.95.516386.553M6x35

77.14 €

1 4 giorni 160blu oltremare RAL 500246°56°83°56°83°152°1350165092010501429712273817.512.553.424.95.516386.553M6x35

92.17 €

1 4 giorni 190grigio nero RAL 702126°61°86°13°93°158°2000280094013502139919324520.615.651.132.76.8191.410762M8x45

92.17 €

1 4 giorni 190blu oltremare RAL 500226°61°86°13°93°158°2000280094013502139919324520.615.651.132.76.8191.410762M8x45

92.17 €

1 4 giorni 190rosso RAL 302026°61°86°13°93°158°2000280094013502139919324520.615.651.132.76.8191.410762M8x45

Supporto tecnico