Codice articolo del costruttore: K0298.2151
Marca: KIPP
Prezzo: 27.98 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B=lunghezza filettatura: 19 mm
E: 33 mm
G=filettatura: M16
H=altezza: 15 mm
L2: 34 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0298.2151
Codice componente
|
---|
K0298.2151 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=lunghezza filettatura (mm) | E (mm) | G=filettatura | H=altezza (mm) | L2 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.98 € | 1 | 4 giorni | 19 | 33 | M16 | 15 | 34 | 30 | 140 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | cementato e brunito | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B |
Si trova sulla pagina di Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie bombata, forma B (K0298), il codice articolo è il seguente: K0298.2151.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0298.2151.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B=lunghezza filettatura(mm)
E(mm)
G=filettatura
H=altezza(mm)
L2(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0298.210 |
K0298.2101 |
K0298.2103 |
K0298.2104 |
K0298.2152 |
K0298.2201 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=lunghezza filettatura (mm) | E (mm) | G=filettatura | H=altezza (mm) | L2 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.78 € | 1 | 4 giorni | 14 | 25.2 | M12 | 10 | 24 | 22 | 60 | ||
11.99 € | 1 | 4 giorni | 10 | 19.4 | M8 | 10 | 20 | 17 | 18 | ||
12.81 € | 1 | 4 giorni | 12 | 21.1 | M10 | 10 | 22 | 19 | 32 | ||
10.51 € | 1 | 4 giorni | 10 | 14.4 | M6 | 10 | 20 | 13 | 8.5 | ||
12.81 € | 1 | 4 giorni | 12 | 21.1 | M10 | 15 | 27 | 19 | 32 | ||
28.69 € | 1 | 4 giorni | 19 | 33 | M16 | 20 | 39 | 30 | 140 |