Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie piatta, forma A (K0298) (K0298.1103)

Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie piatta, forma A (K0298) K0298.1103

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0298.1103

Marca: KIPP

Prezzo: 14.84

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=lunghezza filettatura: 12 mm

D1: 19 mm

E: 21.1 mm

G=filettatura: M10

H=altezza: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0298.1103

Codice componente
K0298.1103
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
L2
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

14.84 €

1 4 giorni 121921.1M1010221932

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale cementato e brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Forma A

Si trova sulla pagina di Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie piatta, forma A (K0298), il codice articolo è il seguente: K0298.1103.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0298.1103.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0298.1081
K0298.110
K0298.1101
K0298.1104
K0298.115
K0298.1151
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
L2
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

13.31 €

1 4 giorni 101719.4M88181718

16.09 €

1 4 giorni 142225.2M1210242260

14.41 €

1 4 giorni 101719.4M810201718

12.60 €

1 4 giorni 101314.4M61020138.5

16.09 €

1 4 giorni 142225.2M1215292260

37.51 €

1 4 giorni 193033M16153430140

Supporto tecnico