Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie seghettata, forma C (K0298) (K0298.310)

Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie seghettata, forma C (K0298) K0298.310

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0298.310

Marca: KIPP

Prezzo: 14.63

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=lunghezza filettatura: 14 mm

D1: 22 mm

E: 25.2 mm

G=filettatura: M12

H=altezza: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0298.310

Codice componente
K0298.310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
L2
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

14.63 €

1 4 giorni 142225.2M1210242260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale cementato e brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Forma C

Si trova sulla pagina di Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie seghettata, forma C (K0298), il codice articolo è il seguente: K0298.310.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0298.310.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0298.308
K0298.3081
K0298.3101
K0298.3102
K0298.3103
K0298.315
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
L2
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

11.37 €

1 4 giorni 81314.4M6816138.5

12.70 €

1 4 giorni 101719.4M88181718

13.74 €

1 4 giorni 101719.4M810201718

12.04 €

1 4 giorni 101314.4M61020138.5

14.42 €

1 4 giorni 121921.1M1010221932

14.63 €

1 4 giorni 142225.2M1215292260

Supporto tecnico