Codice articolo del costruttore: K0298.410
Marca: KIPP
Prezzo: 10.12 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D1: 13 mm
E: 14,4 mm
G=filettatura: M6
H=altezza: 10 mm
SW=larghezza chiave: 13 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0298.410
Codice componente
|
---|
K0298.410 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (mm) | E (mm) | G=filettatura | H=altezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12 € | 1 | 4 giorni | 13 | 14,4 | M6 | 10 | 13 | 6 | - |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | cementato e brunito | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma | D | Forma dell'appoggio | rotonda | Sistema di fissaggio | filettatura interna |
Denominazione | Piedino di Posizionamento |
Si trova sulla pagina di Piedini di posizionamento con filettatura interna e superficie piatta, forma D (K0298), il codice articolo è il seguente: K0298.410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0298.410.
Configura
Proprietà di base
Peso(kg)
Tipo
D1(mm)
E(mm)
G=filettatura
H=altezza(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0298.4101 |
K0298.415 |
K0298.4151 |
K0298.420 |
K0298.4201 |
K0298.425 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D1 (mm) | E (mm) | G=filettatura | H=altezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.28 € | 1 | 4 giorni | 17 | 19,4 | M8 | 10 | 17 | 6 | - | ||
12.22 € | 1 | 4 giorni | 17 | 19,4 | M8 | 15 | 17 | 6 | - | ||
10.71 € | 1 | 4 giorni | 13 | 14,4 | M6 | 15 | 13 | 10 | - | ||
13.00 € | 1 | 4 giorni | 22 | 25,2 | M12 | 20 | 22 | 10 | - | ||
12.81 € | 1 | 4 giorni | 19 | 21,1 | M10 | 20 | 19 | 10 | - | ||
13.34 € | 1 | 4 giorni | 22 | 25,2 | M12 | 25 | 22 | 15 | - |