Piedini di posizionamento, forma C superficie sferica temprata (K0299) (K0299.308010)

Piedini di posizionamento, forma C superficie sferica temprata (K0299) K0299.308010

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0299.308010

Marca: KIPP

Prezzo: 8.18

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=lunghezza filettatura: 13 mm

D: 13 mm

G=filettatura: M8

H=altezza: 10 mm

R: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0299.308010

Codice componente
K0299.308010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
R
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

8.18 €

1 4 giorni 1313M8102013

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Componente di finitura superficiale cementato Forma C

Si trova sulla pagina di Piedini di posizionamento, forma C superficie sferica temprata (K0299), il codice articolo è il seguente: K0299.308010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0299.308010.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0299.306010
K0299.306020
K0299.308015
K0299.308030
K0299.310010
K0299.310020
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
R
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

6.54 €

1 4 giorni 1110M6101510

7.38 €

1 4 giorni 1110M6201510

11.62 €

1 4 giorni 1313M8152013

9.74 €

1 4 giorni 1313M8302013

9.87 €

1 4 giorni 1617M10103017

12.37 €

1 4 giorni 1617M10203017

Supporto tecnico