Codice articolo del costruttore: K0353.05
Marca: KIPP
Prezzo: 5.55 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.E. punta: 8.5 mm
D2=diametro perno: 5 mm
L2: 8 mm
L3: 2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0353.05
Materiale principale | Acciaio per utensili | Colore principale | ossidato nero | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
L1(mm) | 8 |
Si trova sulla pagina di Perni di posizionamento cilindrici non rettificati (K0353), il codice articolo è il seguente: K0353.05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0353.05.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. punta(mm)
D2=diametro perno(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0353.07 |
K0353.08 |
K0353.081 |
K0353.09 |
K0353.12 |
K0353.121 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. punta (mm) | D2=diametro perno (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.03 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | 7 | 8 | 2 | ||
6.76 € | 1 | 4 giorni | 12.5 | 8 | 10 | 2 | ||
7.08 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 8 | 10 | 3 | ||
7.60 € | 1 | 4 giorni | 16.5 | 9 | 12 | 3 | ||
8.53 € | 1 | 4 giorni | 18.5 | 12 | 12 | 3 | ||
9.10 € | 1 | 4 giorni | 20.5 | 12 | 14 | 3 |