Cuscinetti d’appoggio (K0292) (K0292.06)

Cuscinetti d’appoggio (K0292) K0292.06

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0292.06

Marca: KIPP

Prezzo: 3.57

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.E. punta: 10 mm

D2=diametro perno: 6 mm

H=altezza: 8 mm

H1: 8.5 mm

L3: 0.9 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0292.06

Codice componente
K0292.06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta
(mm)
D2=diametro perno
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)

3.57 €

1 4 giorni 10688.50.91.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Corpo con finitura superficiale temprato e rettificato Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio

Si trova sulla pagina di Cuscinetti d’appoggio (K0292), il codice articolo è il seguente: K0292.06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0292.06.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0292.04
K0292.041
K0292.042
K0292.061
K0292.08
K0292.081
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. punta
(mm)
D2=diametro perno
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)

3.23 €

1 4 giorni 64560.71.2

4.30 €

1 4 giorni 642.56.50.71.2

4.40 €

1 4 giorni 644.58.50.71.2

4.80 €

1 4 giorni 1064.58.50.91.5

4.34 €

1 4 giorni 16851022

5.93 €

1 4 giorni 168131022

Supporto tecnico