Codice articolo del costruttore: K0306.06
Marca: KIPP
Prezzo: 7.75 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.E. punta: 6 mm
D=filettatura: M6 mm
E: 11.5 mm
H=altezza: 50 mm
H1: 32 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0306.06
Codice componente
|
---|
K0306.06 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta (mm) | D=filettatura (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 max. (mm) | H3 min. (mm) | H4 (mm) | R (mm) | SW (mm) | F (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.75 € | 1 | 4 giorni | 6 | M6 | 11.5 | 50 | 32 | 40 | 41 | 21 | 5 | 8 | 10 | 1430 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | finitura temprata e ossidata nera | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti d’appoggio regolabili con controdado (K0306), il codice articolo è il seguente: K0306.06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0306.06.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. punta(mm)
D=filettatura(mm)
E(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3 max.(mm)
H3 min.(mm)
H4(mm)
R(mm)
SW(mm)
F(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0306.05 |
K0306.08 |
K0306.10 |
K0306.101 |
K0306.12 |
K0306.121 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. punta (mm) | D=filettatura (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 max. (mm) | H3 min. (mm) | H4 (mm) | R (mm) | SW (mm) | F (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.08 € | 1 | 4 giorni | 5 | M5 | 11.5 | 50 | 32 | 40 | 42.5 | 20.5 | 5 | 7 | 10 | 1000 | ||
8.14 € | 1 | 4 giorni | 8 | M8 | 15 | 50 | 32 | 40 | 38 | 22 | 5 | 11 | 13 | 2620 | ||
10.38 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 19.6 | 52 | 32 | 40 | 37 | 25 | 5 | 14 | 17 | 4180 | ||
11.27 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 19.6 | 70 | 32 | 56 | 55 | 42 | 6 | 14 | 17 | 4180 | ||
12.67 € | 1 | 4 giorni | 12 | M12 | 21.9 | 70 | 40 | 56 | 52 | 36 | 6 | 16 | 19 | 6100 | ||
15.26 € | 1 | 4 giorni | 12 | M12 | 21.9 | 95 | 50 | 80 | 77 | 51 | 6 | 16 | 19 | 6100 |