Perno cuscinetti d’appoggio con filettatura interna (K1105) (K1105.2060420)

Perno cuscinetti d’appoggio con filettatura interna (K1105) K1105.2060420

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1105.2060420

Marca: KIPP

Prezzo: 10.37

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.E. punta: 4 mm

D=filettatura: M6 mm

E: 11 mm

H=altezza: 20 mm

H1: 8.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1105.2060420

Codice componente
K1105.2060420
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta
(mm)
D=filettatura
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
P
(mm)
SW
(mm)

10.37 €

1 4 giorni 4M611208.5610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Forma D

Si trova sulla pagina di Perno cuscinetti d’appoggio con filettatura interna (K1105), il codice articolo è il seguente: K1105.2060420.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1105.2060420.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1105.2060430
K1105.2080430
K1105.2080440
K1105.2080630
K1105.2080640
K1105.2100630
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. punta
(mm)
D=filettatura
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
P
(mm)
SW
(mm)

10.58 €

1 4 giorni 4M6113013.5910

11.19 €

1 4 giorni 4M814.430131013

11.35 €

1 4 giorni 4M814.440181413

11.50 €

1 4 giorni 6M814.430131013

11.64 €

1 4 giorni 6M814.440181413

11.95 €

1 4 giorni 6M101930121017

Supporto tecnico