Codice articolo del costruttore: K0295.310020
Marca: KIPP
Prezzo: 29.76 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.E. punta: 10 mm
D=filettatura: M10 mm
D2=diametro perno: 17.8 mm
H=altezza: 20 mm
H1: 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0295.310020
Codice componente
|
---|
K0295.310020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta (mm) | D=filettatura (mm) | D2=diametro perno (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | P (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.76 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 17.8 | 20 | 5 | 7 | 10 | 24 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | temperato, brunito | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti d’appoggio con perno di posizionamento, forma C superficie seghettata (K0295), il codice articolo è il seguente: K0295.310020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0295.310020.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. punta(mm)
D=filettatura(mm)
D2=diametro perno(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
P(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0295.310040 |
K0295.316030 |
K0295.316060 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. punta (mm) | D=filettatura (mm) | D2=diametro perno (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | P (mm) | SW=larghezza chiave (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.28 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 17.8 | 40 | 6 | 7 | 10 | 24 | ||
41.25 € | 1 | 4 giorni | 20 | M16 | 25.8 | 30 | 10 | 13 | 16 | 41 | ||
44.31 € | 1 | 4 giorni | 20 | M16 | 25.8 | 60 | 10 | 13 | 16 | 41 |