Cuscinetti d’appoggio, forma C superficie seghettata (K0294) (K0294.308015)

Cuscinetti d’appoggio, forma C superficie seghettata (K0294) K0294.308015

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0294.308015

Marca: KIPP

Prezzo: 15.57

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.E. punta: 8 mm

D=filettatura: M8 mm

D2: 6 mm

E: 4 mm

H=altezza: 15 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0294.308015

Codice componente
K0294.308015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta
(mm)
D=filettatura
(mm)
D2
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
P
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

15.57 €

1 4 giorni 8M86415613

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Forma C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti d’appoggio, forma C superficie seghettata (K0294), il codice articolo è il seguente: K0294.308015.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0294.308015.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0294.306012
K0294.306025
K0294.308030
K0294.310020
K0294.310040
K0294.312025
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. punta
(mm)
D=filettatura
(mm)
D2
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
P
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

15.01 €

1 4 giorni 6M65312.5411

15.62 €

1 4 giorni 6M65325711

16.41 €

1 4 giorni 8M86430913

18.25 €

1 4 giorni 10M108520917

19.01 €

1 4 giorni 10M1085401317

17.56 €

1 4 giorni 12M129.56251119

Supporto tecnico