Codice articolo del costruttore: K1063.621
Marca: KIPP
Prezzo: 31.74 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: 12 mm
D1=diametro perno: 6 mm
D2: 25 mm
D3: 8 mm
D4: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1063.621
Codice componente
|
---|
K1063.621 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | M (mm) | SW (mm) | T max. (mm) | Forza di serraggio (N) | Forza di estrazione F (kN) | Forza di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.74 € | 1 | 4 giorni | 12 | 6 | 25 | 8 | - | 8 | 13 | 22.2 | 18 | 6 | 5.5 | 19 | 21 | 13.5 | M8 | 10 | 10 | 30 | 0.5 | 3 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Termoresistenza(°C) | ≤180 |
---|
Si trova sulla pagina di Perni di bloccaggio a sfera (K1063), il codice articolo è il seguente: K1063.621.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1063.621.
Configura
Proprietà di base
D4(mm)
Tipo
D(mm)
D1=diametro perno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D5(mm)
D6(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L5(mm)
M(mm)
SW(mm)
T max.(mm)
Forza di serraggio(N)
Forza di estrazione F(kN)
Forza di taglio(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1063.1024 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | M (mm) | SW (mm) | T max. (mm) | Forza di serraggio (N) | Forza di estrazione F (kN) | Forza di taglio (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.64 € | 1 | 4 giorni | 16 | 10 | 35 | 11 | 3 | 12 | 17 | 34.4 | 29 | 12 | 7 | 21.5 | 23.5 | 16 | M12x1.5 | 13 | 16 | 50 | 1.5 | 9 |