Codice articolo del costruttore: K0364.2308040
Marca: KIPP
Prezzo: 19.77 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: 25 mm
D1=diametro perno: 8 mm
D2: 9.5 mm
D3: 14 mm
L=lunghezza: 40 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0364.2308040
Codice componente
|
---|
K0364.2308040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.77 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8 | 9.5 | 14 | 40 | 8 | 26.5 | 48 | 8 | 38 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|
Si trova sulla pagina di Perni di bloccaggio a sfera in acciaio inox (K0364), il codice articolo è il seguente: K0364.2308040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0364.2308040.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D(mm)
D1=diametro perno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L5(mm)
Foro di ricezione H11(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0364.2305025 |
K0364.2305030 |
K0364.2306010 |
K0364.2308045 |
K0364.2308050 |
K0364.3110020 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.89 € | 1 | 4 giorni | 25 | 5 | 5.5 | 14 | 25 | 6 | 26.5 | 31 | 5 | 15 | ||
18.14 € | 1 | 4 giorni | 25 | 5 | 5.5 | 14 | 30 | 6 | 26.5 | 36 | 5 | 15 | ||
17.12 € | 1 | 4 giorni | 25 | 6 | 6.85 | 14 | 10 | 7 | 26.5 | 17 | 6 | 22 | ||
20.18 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8 | 9.5 | 14 | 45 | 8 | 26.5 | 53 | 8 | 38 | ||
20.56 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8 | 9.5 | 14 | 50 | 8 | 26.5 | 58 | 8 | 38 | ||
19.49 € | 1 | 4 giorni | 33 | 10 | 12 | 19 | 20 | 9 | 34.6 | 29 | 10 | 60 |