Codice articolo del costruttore: K0790.011508045
Marca: KIPP
Prezzo: 19.50 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: 15.5 mm
D1=diametro perno: 8 mm
D2: 9.5 mm
D3: 13.5 mm
L=lunghezza: 45 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0790.011508045
Codice componente
|
---|
K0790.011508045 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.50 € | 1 | 4 giorni | 15.5 | 8 | 9.5 | 13.5 | 45 | 7.8 | 33 | 52.8 | 15 | 8 | 63 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4542 | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Forma-Tipo | Con impugnatura incassata |
Si trova sulla pagina di Perni di bloccaggio a sfera in acciaio inox ad alta resistenza al taglio, forma A (K0790), il codice articolo è il seguente: K0790.011508045.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0790.011508045.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D(mm)
D1=diametro perno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L5(mm)
SW(mm)
Foro di ricezione H11(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0790.011205025 |
K0790.011205030 |
K0790.011206010 |
K0790.011508050 |
K0790.011510020 |
K0790.011510025 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.99 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 5 | 5.5 | 10 | 25 | 5.9 | 25 | 30.9 | 11 | 5 | 24 | ||
16.95 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 5 | 5.5 | 10 | 30 | 5.9 | 25 | 35.9 | 11 | 5 | 24 | ||
16.24 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 10 | 6.8 | 25 | 16.8 | 11 | 6 | 35 | ||
19.50 € | 1 | 4 giorni | 15.5 | 8 | 9.5 | 13.5 | 50 | 7.8 | 33 | 57.8 | 15 | 8 | 63 | ||
26.60 € | 1 | 4 giorni | 15.5 | 10 | 12 | 13.5 | 20 | 8.9 | 33 | 28.9 | 15 | 10 | 100 | ||
26.60 € | 1 | 4 giorni | 15.5 | 10 | 12 | 13.5 | 25 | 8.9 | 33 | 33.9 | 15 | 10 | 100 |