Perni di bloccaggio a sfera in acciaio inox, forma A (K0790) (K0790.001206045)

Perni di bloccaggio a sfera in acciaio inox, forma A (K0790) K0790.001206045

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0790.001206045

Marca: KIPP

Prezzo: 14.19

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: 11.5 mm

D1=diametro perno: 6 mm

D2: 6.85 mm

D3: 10 mm

L=lunghezza: 45 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0790.001206045

Codice componente
K0790.001206045
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

14.19 €

1 4 giorni 11.566.8510456.82551.811622

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox Forma A
Forma-Tipo Con impugnatura incassata

Si trova sulla pagina di Perni di bloccaggio a sfera in acciaio inox, forma A (K0790), il codice articolo è il seguente: K0790.001206045.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0790.001206045.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0790.001205025
K0790.001205030
K0790.001206010
K0790.001206050
K0790.001508020
K0790.001508025
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

12.72 €

1 4 giorni 11.555.510255.92530.911515

13.37 €

1 4 giorni 11.555.510305.92535.911515

12.81 €

1 4 giorni 11.566.8510106.82516.811622

14.19 €

1 4 giorni 11.566.8510506.82556.811622

13.67 €

1 4 giorni 15.589.513.5207.83327.815838

13.67 €

1 4 giorni 15.589.513.5257.83332.815838

Supporto tecnico