Perni di bloccaggio a sfera in acciaio inox, forma B (K0790) (K0790.101205020)

Perni di bloccaggio a sfera in acciaio inox, forma B (K0790) K0790.101205020

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0790.101205020

Marca: KIPP

Prezzo: 13.46

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: 11.5 mm

D1=diametro perno: 5 mm

D2: 5.5 mm

D3: 10 mm

D4: 18.3 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0790.101205020

Codice componente
K0790.101205020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

13.46 €

1 4 giorni 11.555.51018.3205.92534.616.625.911515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox Forma B
Forma-Tipo Con impugnatura incassata e anello

Si trova sulla pagina di Perni di bloccaggio a sfera in acciaio inox, forma B (K0790), il codice articolo è il seguente: K0790.101205020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0790.101205020.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0790.101205010
K0790.101205015
K0790.101205025
K0790.101205030
K0790.101206010
K0790.101206015
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

13.46 €

1 4 giorni 11.555.51018.3105.92534.616.615.911515

13.46 €

1 4 giorni 11.555.51018.3155.92534.616.620.911515

13.46 €

1 4 giorni 11.555.51018.3255.92534.616.630.911515

14.11 €

1 4 giorni 11.555.51018.3305.92534.616.635.911515

13.55 €

1 4 giorni 11.566.851018.3106.82534.616.616.811622

13.55 €

1 4 giorni 11.566.851018.3156.82534.616.621.811622

Supporto tecnico