Perni di bloccaggio a sfera con anello di presa in acciaio inox (K0746) (K0746.01505045)

Perni di bloccaggio a sfera con anello di presa in acciaio inox (K0746) K0746.01505045

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0746.01505045

Marca: KIPP

Prezzo: 28.78

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: 15 mm

D1: 5 mm

D2: 5.54 mm

D3: 11.9 mm

D4: 5.8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0746.01505045

Codice componente
K0746.01505045
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

28.78 €

1 4 giorni 1555.5411.95.829.545623.436.851524.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox

Si trova sulla pagina di Perni di bloccaggio a sfera con anello di presa in acciaio inox (K0746), il codice articolo è il seguente: K0746.01505045.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0746.01505045.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0746.01505025
K0746.01505030
K0746.01505035
K0746.01505050
K0746.01505060
K0746.01505070
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

27.99 €

1 4 giorni 1555.5411.95.829.525623.436.831524.4

28.55 €

1 4 giorni 1555.5411.95.829.530623.436.836524.4

28.55 €

1 4 giorni 1555.5411.95.829.535623.436.841524.4

28.78 €

1 4 giorni 1555.5411.95.829.550623.436.856524.4

32.12 €

1 4 giorni 1555.5411.95.829.560623.436.866524.4

32.12 €

1 4 giorni 1555.5411.95.829.570623.436.876524.4

Supporto tecnico