Codice articolo del costruttore: K0792.013308045
Marca: KIPP
Prezzo: 22.79 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Colore dei componenti: nero
B: 23 mm
D: 33.2 mm
D1=diametro perno: 8 mm
D2: 9.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0792.013308045
Codice componente
|
---|
K0792.013308045 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore dei componenti | B (mm) | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.79 € | 1 | 4 giorni | nero | 23 | 33.2 | 8 | 9.5 | 17.3 | 45 | 7.8 | 33 | 26.1 | 52.8 | 8 | 63 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4542 | Materiale dei componenti | Termoplastica |
---|
Si trova sulla pagina di Perni di bloccaggio a sfera con elevata resistenza al taglio (K0792), il codice articolo è il seguente: K0792.013308045.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0792.013308045.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore dei componenti
B(mm)
D(mm)
D1=diametro perno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Foro di ricezione H11(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0792.012605025 |
K0792.012605030 |
K0792.012606010 |
K0792.013308050 |
K0792.013310020 |
K0792.013310025 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore dei componenti | B (mm) | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.56 € | 1 | 4 giorni | nero | 17.6 | 26.4 | 5 | 5.5 | 13.2 | 25 | 5.9 | 25 | 20.2 | 30.9 | 5 | 24 | ||
20.69 € | 1 | 4 giorni | nero | 17.6 | 26.4 | 5 | 5.5 | 13.2 | 30 | 5.9 | 25 | 20.2 | 35.9 | 5 | 24 | ||
19.56 € | 1 | 4 giorni | nero | 17.6 | 26.4 | 6 | 6.85 | 13.2 | 10 | 6.8 | 25 | 20.2 | 16.8 | 6 | 35 | ||
22.79 € | 1 | 4 giorni | nero | 23 | 33.2 | 8 | 9.5 | 17.3 | 50 | 7.8 | 33 | 26.1 | 57.8 | 8 | 63 | ||
33.07 € | 1 | 4 giorni | nero | 23 | 33.2 | 10 | 12 | 17.3 | 20 | 8.9 | 33 | 26.1 | 28.9 | 10 | 100 | ||
33.07 € | 1 | 4 giorni | nero | 23 | 33.2 | 10 | 12 | 17.3 | 25 | 8.9 | 33 | 26.1 | 33.9 | 10 | 100 |