Codice articolo del costruttore: K0642.14405010
Marca: KIPP
Prezzo: 25.22 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B: 46.7 mm
D1=diametro perno: 5 mm
D2: 5.54 mm
D3: 11.9 mm
D4: 5.8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0642.14405010
Codice componente
|
---|
K0642.14405010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.22 € | 1 | 4 giorni | 46.7 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 10 | 6 | 30.7 | 19.3 | 16 | 5 | 24.4 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Alluminio |
---|
Si trova sulla pagina di Perni di bloccaggio a sfera con impugnatura a L (K0642), il codice articolo è il seguente: K0642.14405010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0642.14405010.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B(mm)
D1=diametro perno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Foro di ricezione H11(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0642.14405015 |
K0642.14405020 |
K0642.14405025 |
K0642.14405030 |
K0642.14405035 |
K0642.14405040 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.22 € | 1 | 4 giorni | 46.7 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 15 | 6 | 30.7 | 19.3 | 21 | 5 | 24.4 | ||
25.22 € | 1 | 4 giorni | 46.7 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 20 | 6 | 30.7 | 19.3 | 26 | 5 | 24.4 | ||
25.22 € | 1 | 4 giorni | 46.7 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 25 | 6 | 30.7 | 19.3 | 31 | 5 | 24.4 | ||
25.79 € | 1 | 4 giorni | 46.7 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 30 | 6 | 30.7 | 19.3 | 36 | 5 | 24.4 | ||
25.79 € | 1 | 4 giorni | 46.7 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 35 | 6 | 30.7 | 19.3 | 41 | 5 | 24.4 | ||
25.79 € | 1 | 4 giorni | 46.7 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 40 | 6 | 30.7 | 19.3 | 46 | 5 | 24.4 |