Codice articolo del costruttore: K0791.11906040
Marca: KIPP
Prezzo: 25.28 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: 19 mm
D1=diametro perno: 6 mm
D2: 6.85 mm
D3: 11 mm
L=lunghezza: 40 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0791.11906040
Codice componente
|
---|
K0791.11906040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.28 € | 1 | 4 giorni | 19 | 6 | 6.85 | 11 | 40 | 6.8 | 25 | 46.8 | 6 | 35 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4542 | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|
Si trova sulla pagina di Perni di bloccaggio a sfera con impugnatura a fungo in acciaio inox con elevata forza di taglio (K0791), il codice articolo è il seguente: K0791.11906040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0791.11906040.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D(mm)
D1=diametro perno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L5(mm)
Foro di ricezione H11(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0791.11905025 |
K0791.11905030 |
K0791.11906010 |
K0791.11906045 |
K0791.11906050 |
K0791.12508020 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.76 € | 1 | 4 giorni | 19 | 5 | 5.5 | 11 | 25 | 5.9 | 25 | 30.9 | 5 | 24 | ||
25.02 € | 1 | 4 giorni | 19 | 5 | 5.5 | 11 | 30 | 5.9 | 25 | 35.9 | 5 | 24 | ||
23.76 € | 1 | 4 giorni | 19 | 6 | 6.85 | 11 | 10 | 6.8 | 25 | 16.8 | 6 | 35 | ||
25.28 € | 1 | 4 giorni | 19 | 6 | 6.85 | 11 | 45 | 6.8 | 25 | 51.8 | 6 | 35 | ||
25.28 € | 1 | 4 giorni | 19 | 6 | 6.85 | 11 | 50 | 6.8 | 25 | 56.8 | 6 | 35 | ||
25.92 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8 | 9.5 | 14 | 20 | 7.8 | 33 | 27.8 | 8 | 63 |