Perni di bloccaggio a sfera con impugnatura a fungo in acciaio inox con elevata forza di taglio, regolabili (K1299) (K1299.11906025)

Perni di bloccaggio a sfera con impugnatura a fungo in acciaio inox con elevata forza di taglio, regolabili (K1299) K1299.11906025

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1299.11906025

Marca: KIPP

Prezzo: 32.65

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: 19 mm

D1=diametro perno: 6 mm

D2: 6.85 mm

D3: 13.5 mm

L=lunghezza: 17-25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1299.11906025

Codice componente
K1299.11906025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

32.65 €

1 4 giorni 1966.8513.517-256.825823.8-31.8635

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Colore principale temprato a precipitazione

Si trova sulla pagina di Perni di bloccaggio a sfera con impugnatura a fungo in acciaio inox con elevata forza di taglio, regolabili (K1299), il codice articolo è il seguente: K1299.11906025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1299.11906025.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1299.11905025
K1299.11905030
K1299.11906010
K1299.11906030
K1299.11906035
K1299.11906040
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

32.37 €

1 4 giorni 1955.513.517-255.925822.9-30.9524

33.43 €

1 4 giorni 1955.513.522-305.925827.9-35.9524

32.65 €

1 4 giorni 1966.8513.52-106.82588.8-16.8635

34.49 €

1 4 giorni 1966.8513.522-306.825828.8-36.8635

34.49 €

1 4 giorni 1966.8513.527-356.825833.8-41.8635

34.49 €

1 4 giorni 1966.8513.532-406.825838.8-46.8635

Supporto tecnico