Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0366.27816060 |
K0366.27816070 |
K0366.27816080 |
K0366.27816090 |
K0366.27816100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.60 € | 1 | 4 giorni | 78 | 16 | 19 | 23.9 | 13.7 | 60 | 14 | 45 | 28.2 | 74 | 16 | 257.18 | ||
74.60 € | 1 | 4 giorni | 78 | 16 | 19 | 23.9 | 13.7 | 70 | 14 | 45 | 28.2 | 84 | 16 | 257.18 | ||
74.60 € | 1 | 4 giorni | 78 | 16 | 19 | 23.9 | 13.7 | 80 | 14 | 45 | 28.2 | 94 | 16 | 257.18 | ||
82.98 € | 1 | 4 giorni | 78 | 16 | 19 | 23.9 | 13.7 | 90 | 14 | 45 | 28.2 | 104 | 16 | 257.18 | ||
82.98 € | 1 | 4 giorni | 78 | 16 | 19 | 23.9 | 13.7 | 100 | 14 | 45 | 28.2 | 114 | 16 | 257.18 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Alluminio |
---|
Configura
Proprietà di base
B(mm)
D1=diametro perno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Foro di ricezione H11(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali