Perni di bloccaggio a sfera con impugnatura a T (K0792) (K0792.204606020)

Perni di bloccaggio a sfera con impugnatura a T (K0792) K0792.204606020

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0792.204606020

Marca: KIPP

Prezzo: 15.87

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Colore dei componenti: nero

B: 17.6 mm

D: 46 mm

D1=diametro perno: 6 mm

D2: 6.85 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0792.204606020

Codice componente
K0792.204606020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti B
(mm)
D
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

15.87 €

1 4 giorni nero17.64666.8513.2206.82519.426.8622

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Termoplastica

Si trova sulla pagina di Perni di bloccaggio a sfera con impugnatura a T (K0792), il codice articolo è il seguente: K0792.204606020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0792.204606020.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0792.204605025
K0792.204605030
K0792.204606010
K0792.204606025
K0792.204606030
K0792.204606035
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti B
(mm)
D
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

15.78 €

1 4 giorni nero17.64655.513.2255.92519.430.9515

16.73 €

1 4 giorni nero17.64655.513.2305.92519.435.9515

15.87 €

1 4 giorni nero17.64666.8513.2106.82519.416.8622

15.87 €

1 4 giorni nero17.64666.8513.2256.82519.431.8622

16.73 €

1 4 giorni nero17.64666.8513.2306.82519.436.8622

16.73 €

1 4 giorni nero17.64666.8513.2356.82519.441.8622

Supporto tecnico